17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準型ドラフトチャンバー FDVシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

標準型ドラフトチャンバー FDVシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

110-25201

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・標準型ドラフトチャンバーとして無機系実験室、学校などで幅広く使用されております。前面上下スライド戸はバランスウエート方式により、任意の高さで停止でき、また安全強化ガラスを使用しておりますので不慮の事故を防ぎます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊ドラフト
サイズ(mm)
900×750×2100
詳細タイプ
標準型ドラフトチャンバー
品番
FDV-09-V
質量(kg)
155
標準風量(m3/min)
11
ダク卜(Φ)
150
外装
塩化ビニール 5mm
作業面
塩化ビニール
内壁
塩化ビニール 5mm
バランス戸
塩化ビニール 5mm(パランスウェート方式)
給水栓
グースネック水栓1個(操作は遠隔ハンドル)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト