17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ三方袋 ALH

通常単価(税別)
47,49274,631特別価格
税込単価
52,24182,094特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ・遮光性、ガスバリヤ性がありますので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • 構成
    PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

品番

内容量

最小発注数量
120×170mm
品番:ALH-1217H
4000枚入
1個
140×200mm
品番:ALH-1420H
3000枚入
1個
150×250mm
品番:ALH-1525H
2000枚入
1個
200×300mm
品番:ALH-2030H
1000枚入
1個
220×330mm
品番:ALH-2233H
1000枚入
1個
240×300mm
品番:ALH-2430H
1000枚入
1個
240×360mm
品番:ALH-2436H
1000枚入
1個
240×400mm
品番:ALH-2440H
1000枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,63165,548
( 72,103 )
10日目
71,72362,994
( 69,293 )
10日目
62,03154,481
( 59,929 )
10日目
47,49241,712
( 45,883 )
10日目
61,06153,629
( 58,992 )
10日目
54,27747,671
( 52,438 )
10日目
69,78661,293
( 67,422 )
10日目
74,63165,548
( 72,103 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ
・遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません
・防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります
・ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です
・脱酸素剤使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ三方袋 ALHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ三方袋 ALH
コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】
ラミジップ チャック付スタンドタイプ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL
ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) 白
メーカーコクゴコクゴコクゴセイニチコクゴセイニチ
通常価格47,492-410 -940 -996 -1,190 -1,289 -
通常出荷日10日目7日目在庫品1日目〜1日目〜7日目1日目
商品タイプ特殊ポリ袋業務用ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
構成PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付PE単層40μNY#15/PE0.08~0.15---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト