17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ 三方袋レトルトタイプ

通常単価(税別)
90,138129,877特別価格
税込単価
99,152142,865特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目~11日目

【特長】・加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装・ハイレトルト(1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • 構成
    PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

品番

内容量

最小発注数量
100×130mm
品番:HA-1013H
5000枚入
1個
130×180mm
品番:HA-1318H
3000枚入
1個
140×200mm
品番:HA-1420H
3000枚入
1個
200×300mm
品番:HA-2030H
1000枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,493
( 121,542 )
11日目
111,462
( 122,608 )
11日目
129,877
( 142,865 )
11日目
90,13876,581
( 84,239 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装
・ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です
・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります
・耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます
・白色の総ベタ印刷をしています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ 三方袋レトルトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ 三方袋レトルトタイプ
アルミ三方袋 ALH
ラミジップ チャック付スタンドタイプ
コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】
ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) AL
ラミジップ スタンドタイプ(アルミ) 白
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴセイニチ
通常価格90,138-47,492 -940 -410 -1,190 -1,289 -
通常出荷日10日目〜10日目在庫品1日目〜7日目7日目1日目
商品タイプ特殊ポリ袋特殊ポリ袋チャック付ポリ袋業務用ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付NY#15/PE0.08~0.15PE単層40μ--

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト