17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックチップ付ピンセット

通常単価(税別)
14,762
税込単価
16,238
通常出荷日:7日目

多くの優れた特性を持つニューセラミックと、軽くて機能的な特殊アルミ合金の組合せです。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

110-20701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-20701の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
品番
TA-S-10S型
全長(mm)
140
内容量
1本

絞り込み条件

  • 品番

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
110-20701

品番

全長

(mm)

内容量

最小発注数量
TA-S-10S型
140
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,762
( 16,238 )
7日目

詳細情報

基本情報

多くの優れた特性を持つニューセラミックと、軽くて機能的な特殊アルミ合金の組合せです。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックチップ付ピンセットの型番110-20701のページです。 型番110-20701に関する仕様情報を記載しております。
セラミックチップ付ピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックチップ付ピンセット
ピンセット K-18 技工用
ピンセットケース 10本用
超精密ピンセット DU-3C INOX
超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR
セラミックチップ付ピンセット TA-CK-20ツル首型
メーカーコクゴ幸和ピンセット工業東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
通常価格14,7621,61310,1349,33114,87816,891
通常出荷日7日目1日目6日目6日目7日目8日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット-
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト