17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴンSPW-1 フラットタイプ

通常単価(税別)
61,59554,055
税込単価
67,75559,461
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【仕様】・型式:SPW-1フラットタイプ・積載面(DXWXH)(mm):600×450×800【仕様】...

詳細を確認

    型番:

    110-15401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-15401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-15401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,59554,055
    ( 59,461 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型式:SPW-1フラットタイプ
    ・積載面(DXWXH)(mm):600×450×800
    【仕様】
    ・車輪:自在φ50mm白ナイロン(対角ストッパー付き)
    ・棚板:SUS304 φ5mm×P8(千鳥パンチング)
    ・耐荷重:15kg(棚板1枚あたり)
    【特長】
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスワゴンSPW-1 フラットタイプの型番110-15401のページです。 型番110-15401に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスワゴンSPW-1 フラットタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスワゴンSPW-1 フラットタイプ
    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様
    W1C-A4610 W1型 ワゴン
    W1C-A6109 W1型 ワゴン
    W1C-A6112 W1型 ワゴン
    W1A-S6110 W1型 ワゴン
    メーカーコクゴサカエキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格61,59534,554 -140,895142,331177,082121,987
    通常出荷日15日目3日目15日目15日目15日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト