17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッグボックス07 ナチュラル色

通常単価(税別)
5,350
税込単価
5,885
通常出荷日:7日目

【仕様】・外寸法:635×439×326Hmm・底寸法:550×380×305Hmm・色:ナチュラル・...

詳細を確認

    型番:

    110-09207
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-09207の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-09207
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,350
    ( 5,885 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・外寸法:635×439×326Hmm
    ・底寸法:550×380×305Hmm
    ・色:ナチュラル
    ・材質:ポリプロピレン
    【特長】
    ・使用目的にあった大きさ(浅型・深型)、積み重ね機能、フタがずれないストッパー、内容表示プレートなどさまざまな整理、収納、運搬を提案できるボックスです。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タッグボックス07 ナチュラル色の型番110-09207のページです。 型番110-09207に関する仕様情報を記載しております。
    タッグボックス07 ナチュラル色のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タッグボックス07 ナチュラル色
    タッグボックス 07
    タッグボックス02 ナチュラル色
    タッグボックス06 ナチュラル色
    IRIS モジュールボックス ナチュラル
    タッグボックス 02
    メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴアイリスオーヤマ東京硝子器械
    通常価格5,3505,8202,5504,4003,2552,859
    通常出荷日7日目6日目7日目7日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト