17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫SUS430 L-12060H-950仕様

通常単価(税別)
149,380126,823
税込単価
164,318139,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【仕様】・品番:L-12060・間口×奥行×高さ(mm):1200×600×950・上部ステンレス戸仕...

詳細を確認

    型番:

    110-08120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-08120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-08120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    149,380126,823
    ( 139,505 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:L-12060
    ・間口×奥行×高さ(mm):1200×600×950
    ・上部ステンレス戸仕様もあります。
    ・中棚1枚付き
    ・引違戸鍵付き
    ・耐震固定金具付き:ベース部/前面2箇所・左右各1箇所
    【特長】
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス保管庫SUS430 L-12060H-950仕様の型番110-08120のページです。 型番110-08120に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス保管庫SUS430 L-12060H-950仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス保管庫SUS430 L-12060H-950仕様
    ステンレス保管庫SUS430 950仕様
    戸棚 (SUS430・二段式・上下ステンレス扉仕様)
    保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ステンレス扉仕様) LAシリーズ
    保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ
    保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ステンレス扉仕様) VAシリーズ
    メーカーコクゴコクゴアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格149,380108,251 -74,534 -76,180 -86,478 -131,993 -
    通常出荷日15日目15日目8日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト