17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫SUS430 VG-180

通常単価(税別)
253,365314,087特別価格
税込単価
278,702345,496特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【仕様】・上部ステンレス戸仕様もあります。・中棚上下各1枚付き/引遣戸上下鍵付き・耐震固定金具:天井部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    1800
  • 高さ(mm)
    1750
  • 仕様
    中棚上下各1枚付き/引遣戸上下鍵付き
  • 耐震固定金具
    天井部/2箇所付き、ベース部/前面2箇所・左右各1箇所
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

品番

内容量

最小発注数量
450
VG-18045
1台
1個
600
VG-18060
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253,365208,291
( 229,120 )
15日目
314,087258,210
( 284,031 )
15日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・上部ステンレス戸仕様もあります。
・中棚上下各1枚付き/引遣戸上下鍵付き
・耐震固定金具:天井部/2箇所付き、ベース部/前面2箇所・左右各1箇所

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫SUS430 VG-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫SUS430 VG-180
ステンレス保管庫SUS430 950仕様
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
ステンレス保管庫用追加棚板
大型保管庫
メーカーコクゴコクゴトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格253,365-108,251 -320,280104,119 -8,547 -136,068 -
通常出荷日15日目15日目18日目5日目〜8日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)1800-900360874900
高さ(mm)1750-180060017.51800
仕様中棚上下各1枚付き/引遣戸上下鍵付き中棚1枚付き/引違戸鍵付き----
耐震固定金具天井部/2箇所付き、ベース部/前面2箇所・左右各1箇所ベース部/前面2箇所・左右各1箇所----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト