17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アースレス静電気除去用腕バンドグリーン

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:6日目

【仕様】・色: グリーン・材質:アクリロニトリル/硫化銅複合繊維【特長】・コロナ発生体の自己放電により...

詳細を確認

    型番:

    110-06801
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-06801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-06801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,400
    ( 2,640 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・色: グリーン
    ・材質:アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
    【特長】
    ・コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
    ・アースレスのため移動が自由です。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アースレス静電気除去用腕バンドグリーンの型番110-06801のページです。 型番110-06801に関する仕様情報を記載しております。
    アースレス静電気除去用腕バンドグリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アースレス静電気除去用腕バンドグリーン
    アースレス静電気除去用腕バンドブラック
    静電気除去リストバンド コードレス
    カスタム 静電気除去リストバンド
    静電気除去リストバンド ブルー
    静電気除去アンクルストラップ
    メーカーコクゴコクゴアズワンカスタムアズワンカスタム
    通常価格2,4002,4243,132 -2,0712,8551,131
    通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト