17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌バック用ポリシーラー UP-200014100B

通常単価(税別)
26,400
税込単価
29,040
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:UP-600・シール幅(mm):約3・シール長(mm):200・加熱時間設定設定:目盛...

詳細を確認

    型番:

    109-12801
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-12801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-12801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,400
    ( 29,040 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:UP-600
    ・シール幅(mm):約3
    ・シール長(mm):200
    ・加熱時間設定設定:目盛1~10(約0.1~約2.1秒)
    ・質量(kg):2.2
    ・機械寸法(mm):72×310×180H
    【特長】
    ・滅菌バック用シーラーとして、上ヒーター仕様の卓上型手動シーラーをラインナップに追加しました。
    ・圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。
    ・柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バックも確実にシールができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    滅菌バック用ポリシーラー UP-200014100Bの型番109-12801のページです。 型番109-12801に関する仕様情報を記載しております。
    滅菌バック用ポリシーラー UP-200014100Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    滅菌バック用ポリシーラー UP-200014100B
    厚物ガゼット用ポリシーラー
    卓上ポリシーラー P型
    厚物ガゼット用ポリシーラー コクゴ
    ショップシーラー FS-215品番 01803B
    パラフィルムディスペンサー HS234525B ブルー
    メーカーコクゴ富士インパルス三商コクゴコクゴ三商
    通常価格26,40092,20019,200 -92,20044,60014,700
    通常出荷日7日目10日目10日目〜10日目7日目1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト