ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
【仕様】
・品番:T-230K
・シール幅:10mm
・シール長:230mm
・質量:9.7Kg
・サイズ:320×360×250Hmm
【特長】
・厚手のアルミガゼット袋を手軽にシール
・手軽なハンドル操作で約100Kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、お茶袋、コーヒー豆袋などのラミネート袋に対応します。店頭でのシール作業に最適です。
・320×360×250Hmm
・入数:1台

富士インパルス
厚物ガゼット用ポリシーラー

アクリサンデー
アクリサンデーMR板

アンセル
耐冷・耐熱手袋 サーマニット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~