17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショップシーラー FS-215品番 01803B

通常単価(税別)
46,000
税込単価
50,600
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:FS-215・シール幅(mm):5/2mm・シール長(mm):200・質量(kg):5...

詳細を確認

    型番:

    109-11901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-11901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-11901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,000
    ( 50,600 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:FS-215
    ・シール幅(mm):5/2mm
    ・シール長(mm):200
    ・質量(kg):5.2
    ・機械寸法(mm):286×376×198
    【特長】
    ・コンパクトな卓上型テーブル装備シーラー
    ・店頭でも手軽にシール作業ができるコンパクトなシーラーです。小型・軽量で持ち運びも簡単。ヒーター線を取り替えることにより2mm、5mm幅のシールができます。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ショップシーラー FS-215品番 01803Bの型番109-11901のページです。 型番109-11901に関する仕様情報を記載しております。
    ショップシーラー FS-215品番 01803Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショップシーラー FS-215品番 01803B
    ショップシーラー FS-215
    ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B
    ショップシーラー FS-315
    ショップシーラー (溶着専用タイプ)
    卓上シーラー FSシリーズ
    メーカーコクゴ三商コクゴ三商富士インパルス東京硝子器械
    通常価格46,00044,60055,00053,00043,356 -6,350 -
    通常出荷日7日目19日目7日目19日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト