ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
109-11102
2025年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・優れたインジケーターと着色透明フィルムが高い安全性をもたらします
・高圧蒸気、エチレンオキサイドガス滅菌兼用の滅菌袋(meddic pouch)、滅菌ロール(meddic roll)-兼用のインジケーター付
・着色フィルム(プラスチックフィルム)
総厚 56~68μm
耐熱性 160℃
衛生性 厚生省告示20号に準ずる
・紙:坪量 60~70g/m2
衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたものです
・フィルムと紙の接着はシール剤を使用せず、いかなる様式のヒートシーラーでもヒートシールできる
【用途】
・万能