17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディックロール R-0050mm×200M 109-11101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メディックロール R-0050mm×200M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

109-11101

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:R-00
・サイズ:50mm×200m
・形態:ロール
【特長】
・優れたインジケーターと着色透明フィルムが高い安全性をもたらします。
・高圧蒸気、エチレンオキサイドガス滅菌兼用の滅菌袋(meddic pouch)、滅菌ロール(meddic roll)-兼用のインジケーター付
・着色フィルム(プラスチックフィルム) 総厚 56~68μ 耐熱性 160℃ 衛生性 厚生省告示20号に準ずる。
・紙/坪量 60~70g/m^2衛生性 添加剤は公式機関認可のものであり、英国D.H.S.S.規格CNO、TSS/S/330、006に準ずる方法で特抄されたもの。
・接着/フィルムと紙の接着はシール剤を使用せず、いかなる様式のヒートシーラーでもヒートシールできる。
【用途】
・万能
・入数:200m/巻

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト