17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KGB-Skinny CL-W 8906/3

通常単価(税別)
54,864
税込単価
60,350
通常出荷日:7日目

【仕様】・腕部厚さ(mm):0.6・手先厚さ(mm):0.3・全長(mm):800・カフ部内径(mm)...

詳細を確認

型番:

109-09002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

109-09002の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
腕カバー付
仕様
ロング
詳細タイプ
平手
全長(mm)
800
厚さ(mm)
0.6(腕部)、0.3(手先)
カフ部内径(インチ)
203
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
109-09002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,864
( 60,350 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・腕部厚さ(mm):0.6
・手先厚さ(mm):0.3
・全長(mm):800
・カフ部内径(mm):203
・材質:クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
【特長】
・手先が薄くて、作業性が大幅にUPしました。
・耐薬品性、耐磨耗、耐オゾン性に優れ、特に酸、アルカリに対して耐性がある。
【用途】
・製薬、化学実験設備、グローブボックス内での細かな作業に。
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KGB-Skinny CL-W 8906/3の型番109-09002のページです。 型番109-09002に関する仕様情報を記載しております。
KGB-Skinny CL-W 8906/3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KGB-Skinny CL-W 8906/3
ニトローブW+(ダブリュープラス)No.378Plus
ダイローブ手袋 H3
649 ビニスターW耐油&制電
耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3
耐油ビニールコート手袋(3双入り)
メーカーコクゴショーワグローブコクゴ東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)コーコス信岡
通常価格54,864726 -4,3607454,387 -1,190
通常出荷日7日目1日目7日目1日目1日目3日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤静電気防止耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ腕カバー付ニトリルゴムポリウレタン塩化ビニールポリウレタンすべり止め
仕様ロング背抜き-ロング--
詳細タイプ平手-----
全長(mm)800-300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト