17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KGB-germF40010インチ用0.4mm(平手)

通常単価(税別)
92,00081,769
税込単価
101,20089,946
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・厚さ(mm):0.4・全長(mm):810・カフ部内径(mm):273・ハンドサイズ(周長)...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    腕カバー付
  • 仕様
    ロング
  • 詳細タイプ
    平手
  • 全長 (mm)
    810
  • 厚さ (mm)
    0.4
  • カフ部内径 (インチ)
    10.7
  • ハンドサイズ (mm)
    240
  • 材質
    クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
  • 品番
    #400
  • 内容量
    1双

型番:

109-08301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

109-08301の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
腕カバー付
仕様
ロング
詳細タイプ
平手
全長(mm)
810
厚さ(mm)
0.4
カフ部内径(インチ)
10.7
ハンドサイズ(mm)
240
材質
クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
品番
#400
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
109-08301

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,00081,769
( 89,946 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):0.4
・全長(mm):810
・カフ部内径(mm):273
・ハンドサイズ(周長)(mm):240
・材質:クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
【特長】
・耐薬品性、耐摩耗性、耐オゾン性に優れています。
・特に酸、アルカリ性に対して耐性があります。
【用途】
・製薬、化学実験設備、グローブボックス内での作業に。
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KGB-germF40010インチ用0.4mm(平手)の型番109-08301のページです。 型番109-08301に関する仕様情報を記載しております。
KGB-germF40010インチ用0.4mm(平手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KGB-germF40010インチ用0.4mm(平手)
手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)
手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm
静電気対策用手袋 ダイローブH4
アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)
耐溶剤用手袋 SD-1000
メーカーコクゴエスコエスコダイヤゴムアンセルショーワグローブ
通常価格92,0007,1031,350904 -349 -2,709 -
通常出荷日10日目1日目2日目1日目〜1日目〜1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤静電気防止耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ腕カバー付ポリウレタン-ポリウレタンニトリルゴムポリウレタン
仕様ロング-----
詳細タイプ平手-----
全長(mm)810-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト