17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空脱気シーラー コクゴ

通常単価(税別)
455,556
税込単価
501,112
通常出荷日:10日目

【仕様】・シール幅:10mm・シール長:200mm・重量:39kg・機械寸法(幅×奥行×高さ):286...

詳細を確認

    型番:

    109-04401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-04401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-04401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    455,556
    ( 501,112 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・シール幅:10mm
    ・シール長:200mm
    ・重量:39kg
    ・機械寸法(幅×奥行×高さ):286×493×316mm
    【特長】
    ・傾斜型チャンバー:10度傾斜チャンバーを採用。チャンバーの手前側が低くなっていますので、液体や粉末が袋内からこぼれ出すことなく作業を行うことができます。
    ・自動清掃機能付き真空ポンプ:FCB-200は、電源をオフにすると自動空運転を行い、溜まった汚れを清掃する「自動清掃機能」を装備しており、日々のお手入れの煩わしさを軽減しています。
    ・コンパクトサイズ:幅286mm奥行493mm高さ316mmのチャンバー式シーラーとしてはコンパクトなボディは、店頭などをはじめ様々な設置場所にマッチします。
    ・ シール可能対象物寸法=幅200mm×奥行300mm×深80mm
    ・ チャンバー容積=約6.5リットル
    ・高い真空度:FCB-200の到達真空度は、-100kPa。内容物の鮮度保持や容積減らしなどで効果を発揮します。簡単なボタン操作で-50~-100kPaの範囲で真空度を設定変更することができます。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空脱気シーラー コクゴの型番109-04401のページです。 型番109-04401に関する仕様情報を記載しております。
    真空脱気シーラー コクゴのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空脱気シーラー コクゴ
    真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
    SURE 真空包装機脱気式
    卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)
    卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式
    小型真空包装機脱気式専用ロール袋
    メーカーコクゴ朝日産業石崎電機製作所富士インパルス富士インパルス石崎電機製作所
    通常価格455,55633,04177,318595,490184,0001,637 -
    通常出荷日10日目1日目2日目39日目8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト