17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E

通常単価(税別)
216,227
税込単価
237,850
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:FA-300-10・シール幅:10mm・シール長:300mm・質量:16.5Kg・サイ...

詳細を確認

    型番:

    109-02905
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-02905の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-02905
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    216,227
    ( 237,850 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:FA-300-10
    ・シール幅:10mm
    ・シール長:300mm
    ・質量:16.5Kg
    ・サイズ:360×590×360Hmm
    【特長】
    ・最強力パワーのオートマチックシーラー。
    ・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。
    ・オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
    ・※機種により外側印字ができない機種がありますのでご注意ください。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404Eの型番109-02905のページです。 型番109-02905に関する仕様情報を記載しております。
    オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E
    オートシーラー FA-300
    オートシーラー FA-200-10260×580×360Hmm 品番02304G
    オートシーラー FA-600-5W680×390×360Hmm 品番02613F
    オートシーラー FA-600
    オートシーラー FA-450
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格216,227172,797 -174,645322,493220,848 -204,215
    通常出荷日10日目7日目〜10日目10日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト