17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏みシーラー Fi-600

通常単価(税別)
173,721228,240
税込単価
191,093251,064
通常出荷日:10日目

【特長】・軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • シール幅(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

仕様

シール幅

(mm)

品番

備考

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
その他
5
Fi-600-5
03203F
24
1台
1個
溶断専用
溶断
Fi-600
03205E
23
1台
1個
その他
5
Fi-600-5WK
03213D
24
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,721
( 191,093 )
10日目
173,721
( 191,093 )
10日目
228,240
( 251,064 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い足踏み操作で強力なシーリング
・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります
・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏みシーラー Fi-600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏みシーラー Fi-600
足踏みシーラー Fi-300
足踏みシーラー FR-450
オートシーラー FA-300
オートシーラー FA-600
オートシーラー OPLシリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格173,721-102,104 -105,921 -172,797 -220,848 -267,974 -
通常出荷日10日目7日目〜10日目7日目〜10日目10日目〜
商品タイプ足踏み式シーラー足踏み式シーラー足踏み式シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
シール長さ(mm)600300450300600-
サイズ(mm)680×400×1030H460×400×940H515×560×1040H360×580×360H--
内容量1台1台1台1台1台1台

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト