17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子プリンター 1・2列印字 コクゴ

通常単価(税別)
278,600257,426
税込単価
306,460283,169
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

手軽な操作で、1、2列印字が可能なプリンター【特長】ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます...

詳細を確認

    型番:

    109-02106
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-02106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-02106
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    278,600257,426
    ( 283,169 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    手軽な操作で、1、2列印字が可能なプリンター
    【特長】ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます。
    ・従来製品では困難であった「テープ送りの間隔をプリントテープの最後まで一定間隔で行う」ことがで きますので、プリントテープを効率よく経済的にお使いいただくことができます。
    【仕様】
    ・テープ幅(mm):40
    ・テープ長(M):60
    ・質量 kg:8
    ・幅×奥行×高さ(mm):テーブル前面取付 230×355×274 テーブル左面取付 350×242×274
    ・脱気方式:ブロワー
    ・ブロワー最大流量:860L/min
    ・シール方式:上下加熱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子プリンター 1・2列印字 コクゴの型番109-02106のページです。 型番109-02106に関する仕様情報を記載しております。
    電子プリンター 1・2列印字 コクゴのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子プリンター 1・2列印字 コクゴ
    卓上シーラー 2タイプ
    真空脱気シーラー コクゴ
    シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ
    クリップシーラー Z-1
    厚物ガゼット用ポリシーラー コクゴ
    メーカーコクゴケニスコクゴアズワン三商コクゴ
    通常価格278,60026,505 -477,80053,7117,76392,200
    通常出荷日10日目6日目〜10日目7日目〜4日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト