17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートシーラー CA-300品番 02204C

通常単価(税別)
327,113
税込単価
359,824
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:CA-300・シール幅(mm):10/5・シール長(mm):300・質量(kg):26...

詳細を確認

    型番:

    109-01901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-01901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-01901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    327,113
    ( 359,824 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:CA-300
    ・シール幅(mm):10/5
    ・シール長(mm):300
    ・質量(kg):26
    ・機械寸法(mm):390×640×400
    【特長】
    ・防滴加工ボディで水物のシーリング作業に
    ・耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施して水物の包装に対応します。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オートシーラー CA-300品番 02204Cの型番109-01901のページです。 型番109-01901に関する仕様情報を記載しております。
    オートシーラー CA-300品番 02204Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートシーラー CA-300品番 02204C
    オートシーラー FA-300
    ポリシーラー PC-300品番 01351C
    ポリシーラー PC-200品番 01201C
    オートシーラー FA-300-10360×590×360Hmm 品番02404E
    オートシーラー FA-600
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格327,113172,797 -45,39423,727216,227220,848 -
    通常出荷日10日目7日目〜7日目7日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト