17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE袋発熱式ポイントシーラー EX-15品番 01430A

通常単価(税別)
16,412
税込単価
18,053
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:EX-15・シール幅(mm):5・シール長(mm):10・質量(kg):0.25・機械...

詳細を確認

    型番:

    109-01802
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109-01802の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109-01802
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,412
    ( 18,053 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:EX-15
    ・シール幅(mm):5
    ・シール長(mm):10
    ・質量(kg):0.25
    ・機械寸法(mm):205×100×26
    【特長】
    ・ホッチキス代わりに袋をポイントシーリング
    ・針が包装内容物に混入する恐れのあるステープラーを使用する代わりに、袋止めにご利用いただけます。ポリ袋やラミネート袋などのポイントシールに最適です。長時間の使用でも疲れない握りやすいレバー形状です。
    ・シール幅5mm×シール長10mm
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PE袋発熱式ポイントシーラー EX-15品番 01430Aの型番109-01802のページです。 型番109-01802に関する仕様情報を記載しております。
    PE袋発熱式ポイントシーラー EX-15品番 01430Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PE袋発熱式ポイントシーラー EX-15品番 01430A
    発熱式ポイントシーラー
    パッカー PEシリーズ
    小型真空包装機脱気式専用ロール袋
    ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ
    足踏み式シーラー
    メーカーコクゴケニスピオニーコーポレーション石崎電機製作所富士インパルスアズワン
    通常価格16,41216,29618,609 -1,637 -48,8003,800 -
    通常出荷日7日目6日目4日目〜1日目〜10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト