ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 60日以内

クリップシーラー Z-1 42×255×71Hmm

クリップシーラー Z-1 42×255×71Hmm 109-01601
通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:60日目

【仕様】・品番:Z-1・シール寸法:2×200mm・質量:200g・サイズ:42×255×71Hmm【...

詳細を確認

型番:

109-01601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

109-01601の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
109-01601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
60日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:Z-1
・シール寸法:2×200mm
・質量:200g
・サイズ:42×255×71Hmm
【特長】
・アッという間に(通電0.5~2秒)ピタッと密封。
・お店で、オフィースで、作業所で、ご家庭でも大活躍
・水ものや液体にも対応。 
・お菓子や乾物などの湿気をシャットアウト。
・重い袋物や幅広ものもらくらくシール
・料理に、アウトドアに ・理化学実験に。
・どんな袋の手作りで。
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップシーラー Z-1 42×255×71Hmmの型番109-01601のページです。 型番109-01601に関する仕様情報を記載しております。
クリップシーラー Z-1 42×255×71Hmmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップシーラー Z-1 42×255×71Hmm
クリップシーラー Z-1
クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179
シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ
卓上シーラー 1-1951/1952
クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04
メーカーコクゴ三商アズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格6,0007,763733 -53,7113,7001,912 -
通常出荷日60日目4日目1日目7日目〜1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト