17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コートロンV 帯電防止剤

コートロンV 帯電防止剤

通常単価(税別)
2,28343,700特別価格
税込単価
2,51148,070特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【仕様】・アルコールベースの帯電防止剤です。・樹脂の帯電防止用途に使用します。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    108-16801【仕様】
    ・容量:1000ml
    【特長】
    ・アルコールベースの帯電防止剤。
    【用途】
    ・樹脂の帯電防止用途に使用。
    ・樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。
    ・入数:1本
    108-16802【仕様】
    ・容量:18L
    【特長】
    ・アルコールベースの帯電防止剤。
    【用途】
    ・樹脂の帯電防止用途に使用。
    ・樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。
    ・入数:1本

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・容量:1000ml・アルコールベースの帯電防止剤。・樹脂の帯電防止用途に使用。・樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。・入数:1本
    1個
    ・容量:18L・アルコールベースの帯電防止剤。・樹脂の帯電防止用途に使用。・樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。・入数:1本
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,283
    ( 2,511 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    43,70040,986
    ( 45,085 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・アルコールベースの帯電防止剤です。
    ・樹脂の帯電防止用途に使用します。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コートロンV 帯電防止剤のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    ラック清掃に使用しています。
    3
    満足度:3.0
    埃がたまるので、汚れを落とした後に使用しています。 静電気で埃が集まってくるのでコートロンを使うと1・2週間くらいはモッ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コートロンV 帯電防止剤
    帯電防止剤
    タキロン コートロンVタイプ 1KG
    帯電防止スプレー
    250ml 帯電防止剤(スプレー)
    帯電防止剤 REP7
    メーカーコクゴアキレスタキロンシーアイ住鉱潤滑剤エスコファインケミカルジャパン
    通常価格2,283-14,500 -2,7028552,1201,571
    通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト