17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

108-15601
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

108-15601の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
108-15601
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,402
( 7,042 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイン耐熱TFEコートは低温200℃で20分焼き付け硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、耐擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたふっ素樹脂の被膜をつくります。
【用途】
・各種金属・セラミックス・ガラス等のふっ素樹脂コーティング。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE耐熱TFEコート 420ccの型番108-15601のページです。 型番108-15601に関する仕様情報を記載しております。
PTFE耐熱TFEコート 420ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE耐熱TFEコート 420cc
420ml アンダーコートスプレー(黒)
ケミカルスプレー TFE
ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)
ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml
FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml
メーカーコクゴエスコアズワンファインケミカルジャパンローバルファインケミカルジャパン
通常価格6,4021,6106,3445,3972,1001,125
通常出荷日7日目2日目1日目1日目1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト