17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高真空グリース

高真空グリース

通常単価(税別)
2,7973,047
税込単価
3,0773,352
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】精製したシリコーンオイルを基油に、シリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで耐熱性、耐酸化性、...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    108-07401【仕様】
    ・品番:HIVAC-G
    ・容量:100gチューブ入
    ・摘要:-50℃~+200℃の広い温度範囲で固化、流動、蒸発せず、10-6torr程度の高真空を保持することができます。化学的に安定で人畜には全く無害です。
    【特長】
    ・精製したシリコーンオイルを基油に、シリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで耐熱性、耐酸化性、化学的安定性に優れています。
    ・入数:1本
    108-07402【仕様】
    ・品番:ダウグリース
    ・容量:50g缶入
    ・摘要:ダウコーニング社の高真空グリースで10-6torrの高真空が得られます。耐薬品性に強く水に溶解しません。
    【特長】
    ・精製したシリコーンオイルを基油に、シリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで耐熱性、耐酸化性、化学的安定性に優れています。
    ・入数:1缶

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・摘要:-50℃~+200℃の広い温度範囲で固化、流動、蒸発せず、10-6torr程度の高真空を保持することができます。化学的に安定で人畜には全く無害です。
    ・品番:HIVAC-G・容量:100gチューブ入・精製したシリコーンオイルを基油に、シリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで耐熱性、耐酸化性、化学的安定性に優れています。・入数:1本
    1個
    ・摘要:ダウコーニング社の高真空グリースで10-6torrの高真空が得られます。耐薬品性に強く水に溶解しません。
    ・品番:ダウグリース・容量:50g缶入・精製したシリコーンオイルを基油に、シリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで耐熱性、耐酸化性、化学的安定性に優れています。・入数:1缶
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,797
    ( 3,077 )
    6日目
    3,047
    ( 3,352 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    精製したシリコーンオイルを基油に、シリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで耐熱性、耐酸化性、化学的安定性に優れています。
    ダウコーニング社の高真空グリースで10の-6乗torrの高真空が得られます。
    耐薬品性に強く水に溶解しません。
    【用途】
    耐熱性や耐油性、耐水性を要する箇所の潤滑

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高真空グリースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高真空グリース
    モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース
    HVG 高真空用グリース 白色
    高真空シール用オイルコンパウンド
    真空用グリース
    真空グリース ダウグリース
    メーカーコクゴデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業アズワンケニス
    通常価格2,797-3,95833,0581,978 -1,8604,561
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト