17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナフロンペースト(65ml)

通常単価(税別)
6,1996,013
税込単価
6,8196,614
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・タイプ:塗布シール・容量:65mlチューブ入・色調:白色【特長】・常温不乾性のガスケットペー...

詳細を確認

    型番:

    108-07201
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    108-07201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-07201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,1996,013
    ( 6,614 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・タイプ:塗布シール
    ・容量:65mlチューブ入
    ・色調:白色
    【特長】
    ・常温不乾性のガスケットペーストで、優れた耐薬品性をもちます。
    ・広い温度範囲(-100℃~ +260℃)に使用可能です。
    【用途】
    ・ガラスや磁器ライニングをした配管、機器のフランジに。
    ・ネジ継手のシーリングコンパウンドやボルトの焼付防止に。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナフロンペースト(65ml)の型番108-07201のページです。 型番108-07201に関する仕様情報を記載しております。
    ナフロンペースト(65ml)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナフロンペースト(65ml)
    ナフロンペースト
    ロゲネストラムダHJM-8 1kg
    スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)
    高性能白色フッ素グリース NS1001
    バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス
    メーカーコクゴ東京硝子器械ニッペコ住鉱潤滑剤山一化学クリューバー(NOKクリューバー)
    通常価格6,1999,40065,30026,74417,033 -19,971
    通常出荷日在庫品1日目6日目5日目〜4日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト