17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50ml

通常単価(税別)
3,778
税込単価
4,156
通常出荷日:1日目

【仕様】・品番:290・容量(ml):50・液色:緑【特長】・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など...

詳細を確認

    ご注意

    • 仕様変更により、パッケージのデザインが変更されている場合があります。

    型番:

    108-04813
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    108-04813の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-04813
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,778
    ( 4,156 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:290
    ・容量(ml):50
    ・液色:緑
    【特長】
    ・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
    【用途】
    ・低粘度、浸透性、M5以下のねじ
    ・溶接、鋳物のピンホール
    ・入数:1個

    ご注意

    • 仕様変更により、パッケージのデザインが変更されている場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50mlの型番108-04813のページです。 型番108-04813に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番222 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml
    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴヘンケル
    通常価格3,7783,778 -4,0604,3004,0001,141 -
    通常出荷日1日目1日目7日目7日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト