17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml

ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml

通常単価(税別)
3,7784,396
税込単価
4,1564,836
通常出荷日:1日目

【特長】・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢...

詳細を確認

    ご注意

    • 仕様変更により、パッケージのデザインが変更されている場合があります。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    108-04807【仕様】
    ・品番:262
    ・容量(ml):50
    ・液色:赤
    【特長】
    ・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
    ・高強度、潤滑性
    ・高力ボルト、ナット
    ・入数:1個
    108-04809【仕様】
    ・品番:271
    ・容量(ml):50
    ・液色:赤
    【特長】
    ・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
    ・高強度、永久固定、耐振動性
    ・入数:1個
    108-04811【仕様】
    ・品番:277
    ・容量(ml):50
    ・液色:赤
    【特長】
    ・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
    ・高粘度、高強度、耐薬品性優
    ・入数:1個

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    【仕様】・品番:262・容量(ml):50・液色:赤・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。・高強度、潤滑性・高力ボルト、ナット・入数:1個
    2個
    【仕様】・品番:271・容量(ml):50・液色:赤・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。・高強度、永久固定、耐振動性・入数:1個
    2個
    【仕様】・品番:277・容量(ml):50・液色:赤・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。・高粘度、高強度、耐薬品性優・入数:1個
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,396
    ( 4,836 )
    1日目
    4,396
    ( 4,836 )
    1日目
    3,778
    ( 4,156 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献
    ・高強度、潤滑性(108-04807)
    ・高力ボルト、ナット(108-04807)
    ・高強度、永久固定、耐振動性(108-04809)
    ・高粘度、高強度、耐薬品性優(108-04811)

    ご注意

    • 仕様変更により、パッケージのデザインが変更されている場合があります。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml
    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番222 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml
    メーカーコクゴヘンケルコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格3,778-1,141 -3,7784,0604,3004,000
    通常出荷日1日目1日目〜1日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト