17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:242・容量(ml):50・液色:青【特長】・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など...

詳細を確認

    ご注意

    • 仕様変更により、パッケージのデザインが変更されている場合があります。

    型番:

    108-04803
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    108-04803の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-04803
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,300
    ( 4,730 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:242
    ・容量(ml):50
    ・液色:青
    【特長】
    ・一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
    ・中強度、潤滑性、多用途
    ・一般ねじ部品の固定とシール用
    ・入数:1個

    ご注意

    • 仕様変更により、パッケージのデザインが変更されている場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50mlの型番108-04803のページです。 型番108-04803に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50mlのレビュー
    2平均満足度:2.01件のレビュー
    ネジの緩み止め
    2
    満足度:2.0
    ネジロック自体の性能に問題はないのですが、容器が構造が悪すぎる。 先端を引き上げると液が出るタイプですが、数か月使わない...もっと読む

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見ありがとうございます。 お客様より頂戴したお声は、製造メーカーに共有し、今後の商品改良の参考とさせていただきます。

    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番222 50ml
    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml
    ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴヘンケル
    通常価格4,3003,778 -3,7784,0604,0001,141 -
    通常出荷日7日目1日目1日目7日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト