17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

通常単価(税別)
648
税込単価
713
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:G103・容量:170ml【特長】・耐油、耐可塑剤、耐熱、耐水性に優れています。【用途...

詳細を確認

    型番:

    108-04201
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    108-04201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108-04201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    648
    ( 713 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:G103
    ・容量:170ml
    【特長】
    ・耐油、耐可塑剤、耐熱、耐水性に優れています。
    【用途】
    ・各種塩ビ製品の他金属、ゴム、皮等の接着。
    ・各種塩ビ製品の他 金属、ゴム、皮等の接着。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニトリルゴム系接着剤G103 170mLの型番108-04201のページです。 型番108-04201に関する仕様情報を記載しております。
    ニトリルゴム系接着剤G103 170mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトリルゴム系接着剤G103 170mL
    クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL
    170ml 合成ゴム系接着剤
    速乾ボンド G103
    150ml ウレタン系・強力接着剤
    150ml 合成ゴム系接着剤
    メーカーコクゴコクゴエスココニシエスコエスコ
    通常価格648660818769 -1,2601,260
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト