17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス台車 SFD-127 107-49505

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス台車 SFD-127

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

107-49505

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・サイズ:1200×750mm
・耐荷重:200kg
・ハンドル高さ:830mm
・キャスター:φ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具
【特長】
・本体は補強も含め全てSUS304ですので錆びに強く清潔に使用できます。
・SPDはパンチング天板のため、埃がたまりにくくクリーンルーム内での使用にも適しています。
・キャスター以外は全て溶接構造ですので頑丈で組み立てる手間がいりません。
・オプションでコーナーバンパー及びフロアロックの取付が可能です。
・入数:1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト