ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アクリルシート 10×915×1830mm

アクリルシート 10×915×1830mm 107-4910209
通常単価(税別)
48,97542,980
税込単価
53,87347,278
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:20日目

【仕様】・サイズ:厚さ10mm× 915mm×1830mm・色:透明【特長】・透明度が高く、熱可塑性で...

詳細を確認

型番:

107-4910209
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-4910209の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-4910209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,97542,980
( 47,278 )
20日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:厚さ10mm× 915mm×1830mm
・色:透明
【特長】
・透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルシート 10×915×1830mmの型番107-4910209のページです。 型番107-4910209に関する仕様情報を記載しております。
アクリルシート 10×915×1830mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルシート 10×915×1830mm
アクリルパイプ 58mm×10mm×1000L
PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
シリコンゴムスポンジ 10mm×10mm カットかまぼこ型紐
PTFEシート 0.25mm×300mm×10M巻
PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格48,97519,70039,9321,20918,7498,626
通常出荷日20日目10日目6日目4日目31日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト