ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ベルクリン E-2 2mm×230□5枚×40袋

ベルクリン E-2 2mm×230□5枚×40袋 107-49002
通常単価(税別)
76,00067,548
税込単価
83,60074,303
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・厚さ:2mm・サイズ:230mm角・製品状態:DRY(湿潤剤含浸)・気孔径:130?m・気孔...

詳細を確認

型番:

107-49002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-49002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-49002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,00067,548
( 74,303 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ:2mm
・サイズ:230mm角
・製品状態:DRY(湿潤剤含浸)
・気孔径:130?m
・気孔率:90%
・耐熱性:湿熱60℃以下
【特長】
・スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
・親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
・表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
・耐摩擦性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
【用途】
・電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。
・クリーンルーム内の清掃
・入数:5枚×40袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルクリン E-2 2mm×230□5枚×40袋の型番107-49002のページです。 型番107-49002に関する仕様情報を記載しております。
ベルクリン E-2 2mm×230□5枚×40袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルクリン E-2 2mm×230□5枚×40袋
PTFEシート 2mm×500mm角
ポリプロピレンシート2T×1000W×2M
透明石英ガラスパイプ #20A内径21.5×肉厚2.2mm 1000L
透明石英ガラスパイプ #15A内径15.5×肉厚2.2mm 1000L
厚み:2~3mm アクリル板
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴエスコ
通常価格76,00015,7057,55026,95021,7503,467 -
通常出荷日10日目7日目5日目19日目19日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト