ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L 107-46802
通常単価(税別)
9,2008,781
税込単価
10,1209,659
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:内径30×外径40mm・長さ:1000L【特長】・耐熱性、耐寒性に優れています。・入...

詳細を確認

型番:

107-46802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-46802の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-46802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2008,781
( 9,659 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:内径30×外径40mm
・長さ:1000L
【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れています。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000Lの型番107-46802のページです。 型番107-46802に関する仕様情報を記載しております。
ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L
ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000L
PTFE丸棒 40φ×1000mm
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000L
ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L
ベークライト黒丸棒 30φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格9,2006,01033,82610,7503,90631,228
通常出荷日10日目10日目6日目10日目7日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト