17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リスキャリー 71・45小 平台車

通常単価(税別)
18,41517,346
税込単価
20,25719,081
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・種類:71・45(小)・積載面(mm):710×450・耐荷重:150・天板材質:PP・※キ...

詳細を確認

    型番:

    107-45601
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    107-45601の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-45601
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,41517,346
    ( 19,081 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・種類:71・45(小)
    ・積載面(mm):710×450
    ・耐荷重:150
    ・天板材質:PP
    ・※キャスター:4インチゴム車(自在4)
    【特長】
    ・高強度で重量物に適しています。
    ・スベリ止め付き。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リスキャリー 71・45小 平台車の型番107-45601のページです。 型番107-45601に関する仕様情報を記載しております。
    リスキャリー 71・45小 平台車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リスキャリー 71・45小 平台車
    リスキャリー 平台車
    リスキャリー 固定式
    リスキャリー 折りたたみ
    リスキャリー 90・60大 平台車
    サカエキャリー(ナイロン車)
    メーカーコクゴ岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業コクゴサカエ
    通常価格18,41518,909 -15,123 -16,803 -30,0463,173 -
    通常出荷日10日目7日目7日目〜7日目8日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト