ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

透明石英ガラスパイプ #15A内径15.5×肉厚2.2mm 1000L

通常単価(税別)
21,750
税込単価
23,925
通常出荷日:19日目

【仕様】・品番:#15A・サイズ:内径15.5±0.5×肉厚2.2mm±0.4・長さ:1000L

詳細を確認

型番:

107-44815
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-44815の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-44815
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,750
( 23,925 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:#15A
・サイズ:内径15.5±0.5×肉厚2.2mm±0.4
・長さ:1000L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明石英ガラスパイプ #15A内径15.5×肉厚2.2mm 1000Lの型番107-44815のページです。 型番107-44815に関する仕様情報を記載しております。
透明石英ガラスパイプ #15A内径15.5×肉厚2.2mm 1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明石英ガラスパイプ #15A内径15.5×肉厚2.2mm 1000L
透明石英ガラスパイプ #20A内径21.5×肉厚2.2mm 1000L
透明石英ガラスパイプ #11内径11.5×肉厚1.2mm 1000L
透明石英ガラスパイプ #9内径9.5×肉厚0.8mm 1000L
肉厚石英管A(長さ1000mm)
アクリルパイプ 26mm×2mm×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格21,75026,9507,1004,10015,200 -3,347
通常出荷日19日目19日目9日目9日目15日目〜10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト