ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

塩化ビニール丸棒 直径:30mm 長さ:2m

塩化ビニール丸棒 直径:30mm 長さ:2m 107-26712
通常単価(税別)
5,063
税込単価
5,569
通常出荷日:3日目

【仕様】・材質:PVC(塩化ビニール)・直径:30mm・長さ:2,000mm・入数:1本

詳細を確認
  • 実寸は規格よりも若干大きめになります。

型番:

107-26712
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-26712の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】塩化ビニール
幅(mm)
30
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
30
-
-

商品情報

仕様

型番107-26712
材質PVC(塩化ビニール)
直径30mm
長さ2,000mm

型番リスト

表示件数
型番
107-26712
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,063
( 5,569 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PVC(塩化ビニール)
・直径:30mm
・長さ:2,000mm
・入数:1本

ご注意

  • 実寸は規格よりも若干大きめになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ビニール丸棒 直径:30mm 長さ:2mの型番107-26712のページです。 型番107-26712に関する仕様情報を記載しております。
塩化ビニール丸棒 直径:30mm 長さ:2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール丸棒 直径:30mm 長さ:2m
塩化ビニ-ル丸棒25φ 2m
アクリル丸棒 透明 長さ:1m
ポリエチレン丸棒 90φ 1m
ポリエチレン丸棒 70φ 1m
金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴアズワン
通常価格5,0633,39310,887 -14,0239,1342,565 -
通常出荷日3日目5日目6日目〜10日目6日目10日目
商品タイプ素材-素材--素材
材質【樹脂】塩化ビニール-【樹脂】アクリル---
幅(mm)30-----
長さ(mm)2000-1000---
厚さ(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト