ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

塩化ビニ-ル丸棒25φ 2m

塩化ビニ-ル丸棒25φ 2m 107-26711
通常単価(税別)
3,393
税込単価
3,732
通常出荷日:5日目

【仕様】・規格(φ):25・材質:PVC(塩化ビニール)・入数:1本

型番:

107-26711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-26711の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-26711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,393
( 3,732 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):25
・材質:PVC(塩化ビニール)
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ビニ-ル丸棒25φ 2mの型番107-26711のページです。 型番107-26711に関する仕様情報を記載しております。
塩化ビニ-ル丸棒25φ 2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニ-ル丸棒25φ 2m
塩化ビニール丸棒 直径:30mm 長さ:2m
ポリカーボネート丸棒 25φ×1000L
アクリル丸棒 透明 長さ:1m
ポリエチレン丸棒 90φ 1m
ポリエチレン丸棒 70φ 1m
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,3935,5005,20010,887 -14,5089,134
通常出荷日5日目3日目3日目6日目〜10日目6日目

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト