ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ベークライト黒丸棒 30φ×1000L

ベークライト黒丸棒 30φ×1000L 107-26212
通常単価(税別)
28,000
税込単価
30,800
通常出荷日:6日目

【仕様】・規格(φ):30・材質:ベークライト 黒・入数:1本

型番:

107-26212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-26212の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-26212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000
( 30,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):30
・材質:ベークライト 黒
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベークライト黒丸棒 30φ×1000Lの型番107-26212のページです。 型番107-26212に関する仕様情報を記載しております。
ベークライト黒丸棒 30φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベークライト黒丸棒 30φ×1000L
ポリカーボネイト黒丸棒 30φ×1000L
エイビーエス黒丸棒 φ50×1000L
エイビーエス黒丸棒 φ45×1000L
ベークライト布基材丸棒 20φ×1000L
ベークライト布基材丸棒 50φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格28,0007,1836,9865,64113,33170,509
通常出荷日6日目10日目10日目10日目6日目15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト