ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ベークライト布基材丸棒 50φ×1000L

ベークライト布基材丸棒 50φ×1000L 107-26116
通常単価(税別)
93,00070,503
税込単価
102,30077,553
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【仕様】・規格(φ):50・材質:ベークライト 布基材・入数:1本

型番:

107-26116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-26116の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-26116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,00070,503
( 77,553 )
15日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):50
・材質:ベークライト 布基材
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベークライト布基材丸棒 50φ×1000Lの型番107-26116のページです。 型番107-26116に関する仕様情報を記載しております。
ベークライト布基材丸棒 50φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベークライト布基材丸棒 50φ×1000L
ベークライト布基材丸棒 20φ×1000L
ベークライト布基材丸棒 45φ×1000L
ベークライト布基材丸棒 35φ×1000L
ABS丸棒 50φ×1000L
6ナイロン丸棒 50φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格93,00015,39976,80044,6006,5299,402
通常出荷日15日目6日目15日目6日目6日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト