ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ベークライト布基材丸棒 20φ×1000L

ベークライト布基材丸棒 20φ×1000L 107-26109
通常単価(税別)
15,39913,330
税込単価
16,93914,663
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【仕様】・規格(φ):20・材質:ベークライト 布基材・入数:1本

型番:

107-26109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-26109の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-26109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,39913,330
( 14,663 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):20
・材質:ベークライト 布基材
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベークライト布基材丸棒 20φ×1000Lの型番107-26109のページです。 型番107-26109に関する仕様情報を記載しております。
ベークライト布基材丸棒 20φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベークライト布基材丸棒 20φ×1000L
ベークライト布基材丸棒 50φ×1000L
ベークライト布基材丸棒 45φ×1000L
ベークライト布基材丸棒 35φ×1000L
ベークライト黒丸棒 30φ×1000L
ポリカーボネート丸棒 25φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格15,39993,00076,80044,60031,2285,200
通常出荷日6日目15日目15日目6日目6日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト