ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):2707円~
通常出荷日:12日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4095円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):730円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):860円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
通常価格(税別):4959円~
通常出荷日:1日目
アズワン
アクリル板 (透明厚板)
アズワン
通常価格(税別):3100円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
通常価格(税別):3439円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
ガラス角板
アズワン
通常価格(税別):874円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】・規格(φ):60・材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)・入数:1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):18,995円

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):362円~