ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000L

ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000L 107-25814
通常単価(税別)
10,75010,105
税込単価
11,82511,116
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・規格(φ):40・材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)・入数:1本

詳細を確認

型番:

107-25814
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-25814の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-25814
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,75010,105
( 11,116 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):40
・材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000Lの型番107-25814のページです。 型番107-25814に関する仕様情報を記載しております。
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000L
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT60φ×1000L
PTFE丸棒 40φ×1000mm
アクリル丸棒 40φ×1m
ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L
PEEK丸棒 30φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格10,75023,37133,82610,8879,20062,800
通常出荷日10日目10日目6日目6日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト