ファクトリーサプライ用品技術窓口
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):1052円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ポリプロピレンメッシュ 3-2518シリーズ
通常価格(税別):10896円~
通常出荷日:12日目 ~
コクゴ
PTFE丸棒 40φ×1000mm
通常価格(税別):33826円~
通常出荷日:6日目
エスコ
2mm パンチングメタル(ステンレス製)
通常価格(税別):6130円~
通常出荷日:1日目 ~
井上工具
井上工具 シリコン替スポンジ【3個入り】
井上工具
通常価格(税別):381円~
通常出荷日:8日目
TJMデザインタジマツール
安全帯胴当てベルト CKRX
TJMデザインタジマツール
通常価格(税別):6968円~
通常出荷日:4日目
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):2707円~
通常出荷日:12日目
アズワン
アルミナ丸棒(99.9%)
アズワン
通常価格(税別):21660円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
無酸素銅板
アズワン
通常価格(税別):8151円~
通常出荷日:10日目
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:6日目 ~
【仕様】・規格(φ):40・材質:PPO(B)(ノリル黒)・入数:1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~

光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
4.1通常価格(税別):435円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):4,509円~