ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ABS丸棒 50φ×1000L

ABS丸棒 50φ×1000L 107-25216
通常単価(税別)
6,529
税込単価
7,182
通常出荷日:6日目

【仕様】・規格(φ):50・材質:ABS(エイビーエス)・入数:1本

型番:

107-25216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-25216の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-25216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,529
( 7,182 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):50
・材質:ABS(エイビーエス)
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ABS丸棒 50φ×1000Lの型番107-25216のページです。 型番107-25216に関する仕様情報を記載しております。
ABS丸棒 50φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABS丸棒 50φ×1000L
6ナイロン丸棒 50φ×1000L
ポリアセタール丸棒(黒)50φ×1000L
PEEK丸棒 30φ×1000L
PEEK丸棒 8φ×1000L
ポリカーボネート丸棒 25φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,5299,4029,48162,8007,5395,200
通常出荷日6日目7日目10日目10日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト