ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):2707円~
通常出荷日:12日目
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):1052円~
通常出荷日:4日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4300円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
アルミナ丸棒(99.9%)
アズワン
通常価格(税別):21660円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1290円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
通常価格(税別):10355円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮
通常価格(税別):2565円~
通常出荷日:10日目
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
無酸素銅丸棒
アズワン
通常価格(税別):7320円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):730円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,718円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):4,509円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):1,436円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

東洋ツール工業
超硬研磨プレート
0通常価格(税別):14,000円~