ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ポリアセタール丸棒(黒)35φ×1000L

ポリアセタール丸棒(黒)35φ×1000L 107-24613
通常単価(税別)
4,656
税込単価
5,122
通常出荷日:10日目

【仕様】・規格(φ):35・材質:POM(B)(ポリアセタール黒)・入数:1本

型番:

107-24613
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-24613の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-24613
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,656
( 5,122 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):35
・材質:POM(B)(ポリアセタール黒)
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリアセタール丸棒(黒)35φ×1000Lの型番107-24613のページです。 型番107-24613に関する仕様情報を記載しております。
ポリアセタール丸棒(黒)35φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアセタール丸棒(黒)35φ×1000L
ポリアセタール丸棒(黒)50φ×1000L
ポリアセタール丸棒(黒)70φ×1000L
ポリエチレン丸棒 35φ×1000L
PTFE丸棒 35φ×1000mm
ポリアセタール丸棒 80φX1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,6568,96315,2082,49925,46816,555
通常出荷日10日目10日目6日目7日目7日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト