ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013

TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013 107-23412
通常単価(税別)
234,964
税込単価
258,460
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ(mm):80×300・グレード:TI-5013【特長】・TI-5013:引張強度、耐...

詳細を確認

型番:

107-23412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-23412の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-23412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,964
( 258,460 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):80×300
・グレード:TI-5013
【特長】
・TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013の型番107-23412のページです。 型番107-23412に関する仕様情報を記載しております。
TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013
TIポリマー丸棒 20φ×300L TI-5013
TIポリマー丸棒 15φ×300L TI-5013
TIポリマー丸棒 12.5φ×300LTI-5013
PEEK丸棒 全長:1m
TIポリマーシート TI-50131mm×150mm×500mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格234,96416,81510,9828,6005,612 -18,400
通常出荷日10日目10日目10日目10日目3日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト