ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PEEK丸棒 30φ×1000L

PEEK丸棒 30φ×1000L 107-23109
通常単価(税別)
62,80057,706
税込単価
69,08063,477
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ(mm):30×1000L【特長】・高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。・広範...

詳細を確認

型番:

107-23109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-23109の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-23109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,80057,706
( 63,477 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):30×1000L
【特長】
・高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。
・広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEEK丸棒 30φ×1000Lの型番107-23109のページです。 型番107-23109に関する仕様情報を記載しております。
PEEK丸棒 30φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEK丸棒 30φ×1000L
PEEK丸棒 8φ×1000L
PEEK丸棒 80φ×1000L
PEEK樹脂 丸棒
ベークライト黒丸棒 30φ×1000L
ポリカーボネート丸棒 25φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴコクゴ
通常価格62,8007,539383,7002,040 -31,2285,200
通常出荷日10日目3日目10日目1日目〜6日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト